17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

maxジョイントチップ付280

通常単価(税別)
34,059
税込単価
37,465
通常出荷日:1日目

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。モルタル・タイルはがし、コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 全長 (mm)
    280
  • トラスココード
    733-0375
  • 質量(g)
    437
  • 用途
    モルタル、タイルはがし

型番:

MAXJC-280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAXJC-280の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDS-maxシャンク
全長(mm)
280
トラスココード
733-0375
質量(g)
437
用途
モルタル、タイルはがし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAXJC-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,059
( 37,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。モルタル・タイルはがし、コンクリート面荒しに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

maxジョイントチップ付280の型番MAXJC-280のページです。 型番MAXJC-280に関する仕様情報を記載しております。
maxジョイントチップ付280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
maxジョイントチップ付280
max スコップ 110X400
max ランマーシャンク
maxアース打ち込み棒16.5mm
max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格34,05912,4735,3007,9438,6237,309
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
全長(mm)280400220260320400
トラスココード733-0375494-3236733-0391733-0341733-0359378-5483
質量(g)437----700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング