17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

max ゴーギングチゼル(レンガ・ブロック溝掘り用) MAXGC-380

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

max ゴーギングチゼル(レンガ・ブロック溝掘り用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MAXGC-380

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
SDS-maxシャンク用アクセサリーのゴーギングチゼルです。
【全長(mm)】380
【用途】
レンガ・ブロック溝堀り用です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDS-maxシャンク
全長(mm)
380
トラスココード
733-0367
質量(g)
946
溝堀り幅(mm)
35
溝堀り深さ(mm)
10~35
用途
レンガ、ブロックの溝掘り作業

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト