17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

maxアース打ち込み棒16.5mm

通常単価(税別)
7,943
税込単価
8,737
通常出荷日:1日目

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。10φアース棒用です。

  • 商品タイプ
    関連部品
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 穴径 (mmφ)
    16.5
  • 全長 (mm)
    260
  • トラスココード
    733-0341
  • 用途
    アース棒打ち込み φ10mm

型番:

MAX-EB-260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAX-EB-260の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDS-maxシャンク
穴径(mmφ)
16.5
全長(mm)
260
トラスココード
733-0341
用途
アース棒打ち込み φ10mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAX-EB-260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,943
( 8,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。10φアース棒用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

maxアース打ち込み棒16.5mmの型番MAX-EB-260のページです。 型番MAX-EB-260に関する仕様情報を記載しております。
maxアース打ち込み棒16.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
maxアース打ち込み棒16.5mm
max スコップ 110X400
max ランマーシャンク
maxジョイントチップ付280
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格7,94312,4735,30034,0597,3098,623
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
穴径(mmφ)16.5-----
全長(mm)260400220280400320
トラスココード733-0341494-3236733-0391733-0375378-5483733-0359
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング