17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

max ランマーシャンク

通常単価(税別)
5,3004,158
税込単価
5,8304,574
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。

型番:

MAXRS-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAXRS-220の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDS-maxシャンク
全長(mm)
220
トラスココード
733-0391

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAXRS-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3004,158
( 4,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

max ランマーシャンクの型番MAXRS-220のページです。 型番MAXRS-220に関する仕様情報を記載しております。
max ランマーシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
max ランマーシャンク
maxジョイントチップ付280
maxアース打ち込み棒16.5mm
max スコップ 110X400
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格5,30034,0597,94312,4737,3098,623
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
全長(mm)220280260400400320
トラスココード733-0391733-0375733-0341494-3236378-5483733-0359

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング