17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

max スコップ 110X400

通常単価(税別)
10,619
税込単価
11,681
通常出荷日:1日目

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。穴掘りに。

型番:

MAXSCP-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MAXSCP-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDS-maxシャンク
全長(mm)
400
トラスココード
494-3236
用途
穴掘り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAXSCP-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,619
( 11,681 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマードリル/破つりハンマー(SDS-maxシャンク)用アクセサリーです。穴掘りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

max スコップ 110X400の型番MAXSCP-400のページです。 型番MAXSCP-400に関する仕様情報を記載しております。
max スコップ 110X400のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
庭木除去
5
満足度:5.0
硬い粘土層にもグングン食い込んでいき、細身なので 通常のスコップでは入り切れない狭い根の間にも使用出来て助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
max スコップ 110X400
maxジョイントチップ付280
maxアース打ち込み棒16.5mm
max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)
max ランマーシャンク
アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格10,61935,1168,2257,6424,3155,669 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
全長(mm)400280260320220300
トラスココード494-3236733-0375733-0341733-0359733-0391-
用途穴掘りモルタル、タイルはがしアース棒打ち込み φ10mmコンクリート溝掘り(ダイヤモンドホイール等で溝切り後に使用)-タイルはがし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング