17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

max コールドチゼル

通常単価(税別)
2,5003,900特別価格
税込単価
2,7504,290特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

SDS-max破つりハンマー・ハンマードリル用の打撃専用チゼル。 【特長】 ・厚みの変わらないチゼル形...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観(MAXAC-50N)

外観(MAXAC-50N)

MAXCH-280S

全長 : 280mm、幅 : 25mm

MAXAC-50N

全長 : 50mm、幅 : 25mm

MAXCH-600S

全長 : 600mm、幅 : 25mm

開発秘話

 

SDS-maxビットの元祖(ボッシュが発明)。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
25
280
378-5491
1個
-
600
733-0316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目
3,9003,218
( 3,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

SDS-max破つりハンマー・ハンマードリル用の打撃専用チゼル。
【特長】
・厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に角研磨される。
【用途】
・コンクリート等の溝切り・角だし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

max コールドチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
max コールドチゼル
SDS-max アスファルトカッター
max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)
アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max
SDSプラス タイルチゼル
maxアース打ち込み棒16.5mm
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,500-6,958 -8,6236,847 -6,2547,943
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
用途溝きり、角出しアスファルトの溝切コンクリート溝掘り(ダイヤモンドホイール等で溝切り後に使用)タイルはがしタイルはがしにアース棒打ち込み φ10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング