17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチクリーナー用 ホース(49φ、3m)

通常単価(税別)
15,400
税込単価
16,940
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチクリーナー(GAS25型、GAS50型)用アクセサリーです。

  • その他
    オプション
  • 補足
    GAS25/50対応、49mmφシステム用アクセサリ
  • 全長 (m)
    3

型番:

2607000167
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2607000167の仕様・寸法情報

その他
オプション
補足
GAS25/50対応、49mmφシステム用アクセサリ
全長(m)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2607000167
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチクリーナー(GAS25型、GAS50型)用アクセサリーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクリーナー用 ホース(49φ、3m)の型番2607000167のページです。 型番2607000167に関する仕様情報を記載しております。
マルチクリーナー用 ホース(49φ、3m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクリーナー用 ホース(49φ、3m)
マルチクリーナー用 ホース(35φ、5m)
GAS25/50用 フィルター
エアークリーナ JAC-3用 オプション
掃除機用オプションパーツ(38φ K型アタッチメント)
クリーナー用サイクロンユニット
メーカーボッシュボッシュボッシュ日本ニューマチック工業三立機器Panasonic
通常価格15,40016,7588,500 -2,042 -880 -6,427 -
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目〜5日目1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
補足GAS25/50対応、49mmφシステム用アクセサリGAS25/50対応、35mmφシステム用アクセサリー49mmφシステム用アクセサリ---
全長(m)35----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト