17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

2x4コア SDSプラスシャンクセット

通常単価(税別)
11,33117,961特別価格
税込単価
12,46419,757特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

ポリクリックのコア(刃先)+SDSシャンク+センタードリルのセット品。 【特長】 ・独自の刃先形状で釘...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

2×4 サイディングコアの特長

釘を噛み込まず、同時に切断できる独自の刃先形状。

釘を噛み込まず、同時に切断できる独自の刃先形状。

作業例

作業例

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,7729,810
( 10,791 )
1日目
11,331
( 12,464 )
6日目
17,123
( 18,835 )
1日目
17,961
( 19,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリクリックのコア(刃先)+SDSシャンク+センタードリルのセット品。
【特長】
・独自の刃先形状で釘を噛み込むことなく切断可能。
・高品質超硬チップ採用で長寿命。
【用途】
・金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2x4コア SDSプラスシャンクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2x4コア SDSプラスシャンクセット
ダイヤモンドコアセット SDSプラスシャンク
ダイヤモンドコアドリル(乾式) SDSシャンク
Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)
軽量ハンマードリル用コアドリル
ラジワン換気コアドリル(マルチ)
メーカーボッシュボッシュロブテックスハウスビーエムユニカハウスビーエム
通常価格11,331-32,77423,514 -9,978 -8,953 -39,264 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜4日目〜1日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト