17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンバケット (取手付)

通常単価(税別)
3,9505,630特別価格
税込単価
4,3456,193特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナ。【特長】・強度と安定性に優れている。・材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ネスティングコンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 特長1
    ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
  • 特長2
    強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

サンバケット 容量(L) 19~36.7:関連画像

SKBU-19NH-GLLの外観
金具材質(表面処理):スチール(クロメートメッキ)

サンバケット 容量(L) 19~36.7:関連画像

SKBU-25NH-GLLの外観
金具材質(表面処理):スチール(クロメートメッキ)

サンバケット 容量(L) 19~36.7:関連画像

SKBU-23NH-BLの外観
金具材質(表面処理):スチール(クロメートメッキ)

サンバケット 容量(L) 19~36.7:関連画像

SKBU-37N-2H-GLLの外観
金具材質(表面処理):スチール(ユニクロメッキ)

サンバケット 容量(L) 19~36.7:関連画像

SKBU-37N-2H-GRの外観
金具材質(表面処理):スチール(ユニクロメッキ)

品番 容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
適用カード差し
(別売)
質量
(kg)
SKBU-19NH-GLL
SKBU-25NH-GLL
19.0
22.2
ライトグレー
ライトグレー
442×278×203
454×340×202
390×227×170
367×270×172
両短辺3-2・12型
両短辺9型
1.23
1.92
品番 容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
適用カード差し
(別売)
質量
(kg)
SKBU-23NH-BL 21.8 ブルー 442×278×235 388×227×200 両短辺3-2・12型 1.36
SKBU-37N-2H-GLL
SKBU-37N-2H-GR
36.7
36.7
ライトグレー
グリーン
614×382×203
614×382×203
528×319×174
528×319×174
両短辺9L・9M・9S型
両短辺9L・9M・9S型
2.22
2.22

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 容量 (L)

  • 外形間口 (mm)

  • 外形奥行 (mm)

  • 外形高さ (mm)

  • 詳細色

  • 内寸間口(mm)

  • 内寸奥行(mm)

  • 内寸高さ(mm)

  • JANコード

  • 適用カード差し(別売)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合カード差し(別売)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量 (L)

外形間口 (mm)

外形奥行 (mm)

外形高さ (mm)

詳細色

内寸間口

(mm)

内寸奥行

(mm)

内寸高さ

(mm)

JANコード

適用カード差し(別売)

トラスココード

質量(g)

適合カード差し(別売)

金具材質(表面処理)

内容量

最小発注数量
グレー
19
442
278
203
ライトグレー
390
227
170
4983049341968
両短辺3-2・12型
342-4821
1230.0
両短辺3-2・12型
スチール(クロメートメッキ)
1個
1個
ブルー
21.8
442
278
235
ブルー
388
227
200
4983049342323
両短辺3-2・12型
423-5207
1360.0
両短辺3-2・12型
スチール(クロメートメッキ)
1個
1個
グレー
22.2
454
340
202
ライトグレー
367
270
172
4983049342569
両短辺9型
342-4863
1920.0
両短辺9型
スチール(クロメートメッキ)
1個
1個
グレー
36.7
614
382
203
ライトグレー
528
319
174
4983049363786
両短辺9L・9M・9S型
423-5215
2220.0
両短辺9-L、9-M、9-S、80、173型
スチール(ユニクロメッキ)
1個
1個
グリーン
36.7
614
382
203
グリーン
528
319
174
4983049363779
両短辺9L・9M・9S型
423-5223
2220.0
両短辺9-L、9-M、9-S、80、173型
スチール(ユニクロメッキ)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950
( 4,345 )
1日目
4,260
( 4,686 )
1日目
5,6303,456
( 3,802 )
1日目
5,3303,240
( 3,564 )
1日目
5,3303,599
( 3,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナ。
【特長】
・強度と安定性に優れている。
・材質:ポリプロピレン(PP)。
・製造国:日本。
【用途】
・重量工業部品の保管、輸送に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンバケット (取手付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンバケット (取手付)
サンバケット
ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー
ハンガーラックコンテナ
サンクレット(本体フタ一体型)
TH型コンテナ(取手付)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲積水テクノ成型
通常価格3,950-1,611 -1,670 -550 -5,580 -2,517 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプネスティングコンテナネスティングコンテナネスティングコンテナネスティングコンテナネスティングコンテナネスティングコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--
特長1ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。ネスティング式により収納・保管効率がアップします。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。-コンテナに特殊設計のフタを連結することによりフタとしての機能に加え、スタッキング、ネスティングを同時に可能にしました。-
特長2強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。-ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング