17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

改善事例: ばんじゅうの導入で、木箱の問題をすべて解決

木箱には、劣化に伴う木屑発生、腐食があり、また、重量があるため労務負担がかかるなど、様々な問題があったが、プラスチック製になったことで、木製のように腐食せず、容易に洗浄ができるので衛生的。木製より軽量なので、作業効率が高まり、労務負担が軽減した。

木箱には、劣化に伴う木屑発生、腐食があり、また、重量があるため労務負担がかかるなど、様々な問題があったが、プラスチック製になったことで、木製のように腐食せず、容易に洗浄ができるので衛生的。
木製より軽量なので、作業効率が高まり、労務負担が軽減した。

開発秘話

 

木箱の切り替えで開発しました。極力洗浄しやすいようにフラットな形状にしたいという声もあり、盛り込みました。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 容量 (L)

  • 外形間口 (mm)

  • 外形奥行 (mm)

  • 外形高さ (mm)

  • 有効内寸間口(mm)

  • 有効内寸奥行(mm)

  • 有効内寸高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

容量 (L)

外形間口 (mm)

外形奥行 (mm)

外形高さ (mm)

有効内寸間口

(mm)

有効内寸奥行

(mm)

有効内寸高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

JANコード

特長

内容量

最小発注数量
32.7
643
417
161
-
-
-
855-1508
1950.0
4983049011304
-
-
1個
36.1
684
423
160
-
-
-
855-1509
2050
4983049011311
-
-
1個
16.6
574
388
105
532
346
80
342-4774
1330.0
4983049140127
製菓・製パン・弁当などの保管・運搬に最適です。
1個
1個
11.1
574
388
73
531
345
50
353-1457
1080.0
4983049140226
製菓・製パン・弁当などの保管・運搬に最適です。
1個
1個
29.5
643
396
153
597
351
130
353-1465
1640.0
4983049151024
製菓・製パン・弁当などの保管・運搬に最適です。
1個
1個
21.1
644
393
113
598
349
90
353-1473
1560.0
4983049152021
製菓・製パン・弁当などの保管・運搬に最適です。
1個
1個
15.9
642
396
88
599
351
65
353-1481
1300.0
4983049153028
製菓・製パン・弁当などの保管・運搬に最適です。
1個
1個
8.2
386
289
99
346
261
83
353-1503
500
4983049151222
製菓・製パン・弁当などの保管・運搬に最適です。
1個
1個
8.3
334
334
99
292
292
85
353-1520
620
4983049155046
製菓・製パン・弁当などの保管・運搬に最適です。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,205円
( 7,926円 )
4日目
7,471円
( 8,218円 )
1日目
3,571円
( 3,928円 )
1日目
3,413円
( 3,754円 )
1日目
5,021円
( 5,523円 )
1日目
4,520円
( 4,972円 )
1日目
4,448円
( 4,893円 )
1日目
2,220円
( 2,442円 )
1日目
1,978円
( 2,176円 )
1日目

詳細情報

基本情報

製菓・製パンコンテナーの基本形状である食品用コンテナ。
【特長】
・サンボックスよりもリブが少ないため、洗浄性に優れる。食品を扱う際に清潔を保ちやすい。
・内面がフラットになっており、食品を入れても傾くことがない。
【用途】
・製菓・製パン・弁当などの保管・運搬に最適。
・清潔であり、異物混入を防ぐため食品系の企業にて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンジュウのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
厨房で
5
満足度:5.0
お店でのお菓子の保存にこちら使用しております 丈夫で長持ちする印象があり20年以上割れることなく使用できております 軽く...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどういった業界で利用されていますか?
A
食品の流通や、製造工程で利用されています。内面がフラットな形状ですので、洗浄した際に、汚れ残りが少ないです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンジュウ
抗菌コンテナ サンバット
ばんじゅう(透明タイプ) フタ
ばんじゅうフタ
ばんじゅう用内袋(小・ブルー)
和洋菓子用コンテナ
メーカー三甲三甲三甲三甲ワタナベ工業積水テクノ成型
通常価格1,978円-1,105円 -3,359円 -2,842円3,825円 -2,198円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ食品用コンテナ食品用コンテナ食品用コンテナ食品用コンテナ食品用コンテナ食品用コンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリエチレンポリプロピレンポリプロピレン高密度ポリエチレンポリプロピレン
色クリームホワイト透明クリームブルークリーム
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト