17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

リターンクッション

リターンクッション
通常単価(税別)
7971,071
税込単価
8771,178
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・コンテナ内の商品を保護し動かないようにするクッションです。・ワンタッチで梱包でき、繰り返し使...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

リターンクッションの外観

リターンクッションの外観

リターンクッションの使用例

リターンクッションの使用例

品番適用コンテナ内寸(mm)
幅×奥行
縦×横
(mm)
厚み
(mm)
質量
(g)
TRC-20L-GNグリーン231×333281×3833060
TRC-20L-Yイエロー231×333281×3833060
TRC-20L-GYグレー 231×333281×3833060
TRC-50L-GNグリーン336×493386×54330130
TRC-50L-Yイエロー336×493386×54330130
TRC-50L-GYグレー 336×493386×54330130

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

適用コンテナ内寸(mm)幅×奥行

内容量

最小発注数量
グリーン
281
4989999039559
384-1448
60.000
383
281
231×333
1枚
1個
グレー
281
4989999216516
423-9547
60.000
383
281
231×333
1枚
1個
イエロー
281
4989999039566
384-1456
60.000
383
281
231×333
1枚
1個
グリーン
386
4989999039573
384-1464
130.000
543
386
336×493
1枚
1個
グレー
386
4989999216523
423-9555
130.000
543
386
336×493
1枚
1個
イエロー
386
4989999039580
384-1472
130.000
543
386
336×493
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797
( 877 )
4日目
797
( 877 )
2日目
797
( 877 )
4日目
1,071
( 1,178 )
2日目
1,071
( 1,178 )
2日目
1,071
( 1,178 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ内の商品を保護し動かないようにするクッションです。
・ワンタッチで梱包でき、繰り返し使用できるので環境に優しいです。
・幅広いサイズに対応でき、逆さにしても内容物が落ちにくいです。
・オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リターンクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リターンクッション
粘着テープ付カード差し
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)
TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格797-1,493 -14,2801,382 -5,1005,386 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナその他その他-折りたたみコンテナ
その他オプションオプション----
厚み(mm)30-----
厚さ(mm)30-40.0655-
特長コンテナ内の商品を保護するクッションです。ワンタッチで梱包でき,繰り返し使用できるので環境に優しいです。オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。生産現場の次工程への指示書の挟みこみにも使用できます。---フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく,また通い箱としても最適です。オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。収納時は約1/4の省スペースです。ホコリがつきにくい帯電防止加工(表面抵抗値:1016Ω)をしています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング