17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

折りたたみコンテナ TP型

通常単価(税別)
2,9975,874
税込単価
3,2976,461
通常出荷日:1日目~8日目

組み立て、折りたたみもワンタッチで行なうことができる折りたたみコンテナ。【特長】・ワンタッチ開閉。・全...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

物流効率を最大限に追求する特長

TP規格コンテナと相互嵌合 TP規格コンテナに完全相互嵌合可能です。

TP規格コンテナと相互嵌合
TP規格コンテナに完全相互嵌合可能です。

一体型カード差し 本体と一体化されたカード差しは脱落が無く、カードもしっかり保持。※一部後付タイプのカード差し対応のものもあります。

一体型カード差し
本体と一体化されたカード差しは脱落が無く、カードもしっかり保持。
※一部後付タイプのカード差し対応のものもあります。

ワンタッチロック機構 確実で使いやすいワンタッチロック機構を採用。片手でロック解除が可能。

ワンタッチロック機構
確実で使いやすいワンタッチロック機構を採用。片手でロック解除が可能。

開発秘話

 

海外への製品出荷に段ボールを用いてワンウェイ使用していたが、コスト面等の問題から、プラスチックコンテナーのリターナブル使用の検討がされました。
海外まで運ぶため衝撃に強いことと未使用時の省スペース化が必須条件となり誕生致しました。

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

その他

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

詳細タイプ

有効内寸間口×奥行×高さ

(mm)

適用カード差し(別売)

適合コンテナ

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

折りたたみ時全高

(mm)

外形寸法(mm)間口

最大積載荷重(kg)

特長

仕様

内容量

最小発注数量
25.4
503
335
195
-
501-600
301-350
101-200
-
466×298×172
-
-
4983049333451
423-5240
1610.0
-
-
61
-
20
TPシリーズの内倒れ式折りたたみタイプで,相互はめ合い可能です。物流効率を最大限に追求,ワンタッチで折りたたみ可能で作業時間を短縮できます。折りたたみ時の高さは約1/3になります。
カード差し一体式
1個
1個
38.4
503
335
288
-
501-600
301-350
201-300
-
465×299×264
-
-
4983049334359
423-5258
2150
-
-
93
-
20
TPシリーズの内倒れ式折りたたみタイプで,相互はめ合い可能です。物流効率を最大限に追求,ワンタッチで折りたたみ可能で作業時間を短縮できます。折りたたみ時の高さは約1/3になります。
カード差し一体式
1個
1個
-
681
351
32
オプション
601-700
351-400
1-100
折りたたみコンテナ"TP型"フタ
-
-
SK-TPO362-GLL
4983049369962
459-4231
676.000
351
32
-
681
-
-
-
1枚
1個
34.6
670
335
195
-
601-700
301-350
101-200
-
633×298×172
-
-
4983049369955
423-5266
2250
-
-
61
-
20
TPシリーズの内倒れ式折りたたみタイプで,相互はめ合い可能です。物流効率を最大限に追求,ワンタッチで折りたたみ可能で作業時間を短縮できます。折りたたみ時の高さは約1/3になります。
カード差し一体式
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,415
( 3,757 )
1日目
5,874
( 6,461 )
1日目
2,997
( 3,297 )
8日目
4,630
( 5,093 )
6日目

詳細情報

基本情報

組み立て、折りたたみもワンタッチで行なうことができる折りたたみコンテナ。
【特長】
・ワンタッチ開閉。
・全てのTP規格コンテナーに相互嵌合する。
・オリコンよりも強度がある。
・畳んだときにオリコンよりも薄いため未使用時の積載効率が上がる。折りたたみ時の高さは約1/3。
【用途】
・通い箱の海外リターナブル運用。
・工業部品の輸送。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ TP型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qオリコンとの違いは。
A
オリコンと違い長辺が曲がらないため、強度があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ TP型
折りたたみコンテナオリコン
折りたたみコンテナ ペタンコ
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)
折りたたみコンテナー EP
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,997-3,334 -4,183 -5,318 -16,680 -4,767 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
グレーブルーブルーブルー2色ブルー
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
材質ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング