17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • 外形高さ(mm)

    ~mm
  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

オリコン

オリコン
通常単価(税別)
5,2885,376
税込単価
5,8175,914
通常出荷日:1日目~4日目

通気性に優れた折りたたみコンテナ。【特長】・前面メッシュタイプで通気性がよい。・ベタ目タイプに比べて軽...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

折りたたみコンテナの特長

折りたたみコンテナ オリコン 32.5L・40.5L:関連画像

SKO-30A-BL

折りたたみコンテナ オリコン 32.5L・40.5L:関連画像

SKO-40A2-BLの外観

折りたたみコンテナ オリコン 32.5L・40.5L:関連画像

1,100角パレット 1段に6個

品番 容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
折りたたみ高さ
(mm)
適用力ード差し
(別売)
質量
(kg)
SK○-30A-BL
SK○-40A2-BL
32.7
44.0
ブルー
ブルー
530×366×206
530×366×272
490×331×193
490×331×259
80
80
両短辺22型-A
両短辺22型-A
1.86
2.08

共通事項

  • 最大積載荷重:20kg
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形高さ

(mm)

有効内寸間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
32.5
206
490×331×193
4983049443020
342-5100
1860
1個
1個
44
272
490×331×259
4983049444027
446-1428
2080
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,288
( 5,817 )
4日目
5,376
( 5,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

通気性に優れた折りたたみコンテナ。
【特長】
・前面メッシュタイプで通気性がよい。
・ベタ目タイプに比べて軽量。
・内容物の確認が可能。
【用途】
・部品輸送用コンテナ。
・リターナブル容器として。
・製品の保管、配送に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン
オリコンラック P75B-D
ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)
折りたたみコンテナ リスボックス
メーカー三甲三甲アズワントラスコ中山岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格5,288-8,17412,2105,386 -9,135 -28,542
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜5日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
外形間口(mm)530649530650650457
外形奥行(mm)366439366440440324
外形間口範囲(mm)501-600601-700501-600601-700601-700401-500
外形奥行範囲(mm)351-400401-450351-400401-450401-450301-350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング