17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リサイクルコンテナ フタ

リサイクルコンテナ フタ

通常単価(税別)
1,3801,646
税込単価
1,5181,811
通常出荷日:1日目

「リサイクルコンテナ」用のフタ。【特長】・色:ダークブルー。・材質:ポリプロピレン(PP)(リサイクル...

詳細を確認

ご注意

  • 適合コンテナについてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

リサイクルコンテナフタの外観

リサイクルコンテナフタの外観

リサイクルコンテナフタの内容

リサイクルコンテナフタの内容

リサイクルコンテナフタの使用例

リサイクルコンテナフタの使用例

品番OP
(色記号)
外形寸法(mm)
間口×奧行×高さ
適合コンテナ質量
(g)
TRST-9FDBダークブルー373×296×25TRST9専用310
TRST-FDBダークブルー480×380×26TRST14・20・28・40用457

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
373
296
25
4989999751369
299-7304
310.000
1枚
10
2個
480
380
26
4989999751352
299-7291
457.000
1枚
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
1日目
1,646
( 1,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

「リサイクルコンテナ」用のフタ。
【特長】
・色:ダークブルー。
・材質:ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)。
【用途】
・「リサイクルコンテナ」用のフタ。

ご注意

  • 適合コンテナについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルコンテナ フタのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
加工品の保管
5
満足度:5.0
ボックスとセットで使用。ボックス同様材質がしっかりしているので丈夫だと思います。またパーツクリーナーで拭いても溶けないの...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の保管
5
満足度:5.0
リサイクルコンテナのTRST14-DBのフタとして使用してます。専用設計なので当たり前ですがピッタリです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルコンテナ フタ
リサイクルコンテナ(TP型) フタ
コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ
DA型 エコキャップ再生コンテナ フタ
コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ
Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,380-820 -411 -816 -520 -1,400
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーその他ブルーその他ブルー
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング