17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型透明コンテナ
  • S型透明コンテナ

S型透明コンテナ

通常単価(税別)
2,9403,966
税込単価
3,2344,363
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・中身が見えるスケルトンカラーです。・工業用から食品まで幅広い用途に使用できます。・同じ容器で...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

 

同じ容器での積み重ねができる透明コンテナ

S-36TM

S-36TM

S-54TM

S-54TM

  • 色:半透明
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 生産国:日本
  • ※ 注意:当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。
 

外形図

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

 

製品環境情報について(製品含有化学物質調査)

本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。
アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/トリブチルスズ=オキシド(TBTO)

  • ※ 当調査票はJGPSSI JIG-101A(レベルA)に対応。
  • ※ 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表します。
  • ※ 含油レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1%として換算されます。
 

注意・禁止事項

内容物に合わせて有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)を確認してください。

重量物を収納する場合は底面強化タイプを選ぶことをおすすめします。

用途に合わせて色(青、グレー、オレンジ、白など)を選んでください。

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 色詳細

  • 適合フタ(別売)

  • 有効内寸(奥行)(mm)

  • 有効内寸(間口)(mm)

  • 有効内寸(高さ)(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

色詳細

適合フタ(別売)

有効内寸(奥行)

(mm)

有効内寸(間口)

(mm)

有効内寸(高さ)

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
ブルー
36
486
336
273
4989999367539
759-5905
1900.0
半透明ブルー
S-36FB
289
439
258
1個
10
4個
ブラック
36
486
336
273
4989999367546
759-5913
1900.0
半透明ブラック
S-36FBK
289
439
258
1個
10
4個
オレンジ
36
486
336
273
4989999367591
759-5964
1900.0
半透明オレンジ
S-36FOR
289
439
258
1個
10
4個
レッド
36
486
336
273
4989999367607
759-5972
1900.0
半透明レッド
S-36FR
289
439
258
1個
10
4個
クリア
36
486
336
273
4989999002379
000-9571
1900.0
半透明
S-36FTM
289
439
258
1個
10
4個
ブルー
54
552
400
309
4989999367614
759-5981
2650.0
半透明ブルー
S-54FB
350
502
284
1個
10
4個
ブラック
54
552
400
309
4989999367621
759-5999
2650.0
半透明ブラック
S-54FBK
350
502
284
1個
10
4個
オレンジ
54
552
400
309
4989999367676
759-6049
2650.0
半透明オレンジ
S-54FOR
350
502
284
1個
10
4個
レッド
54
552
400
309
4989999367683
759-6057
2650.0
半透明レッド
S-54FR
350
502
284
1個
10
4個
クリア
54
552
400
309
4989999751055
000-9598
2650.0
半透明
S-54FTM
350
502
284
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940
( 3,234 )
1日目
2,940
( 3,234 )
2日目
2,940
( 3,234 )
1日目
2,940
( 3,234 )
1日目
2,940
( 3,234 )
1日目
3,759
( 4,135 )
1日目
3,484
( 3,832 )
1日目
3,759
( 4,135 )
1日目
3,759
( 4,135 )
1日目
3,966
( 4,363 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が見えるスケルトンカラーです。
・工業用から食品まで幅広い用途に使用できます。
・同じ容器での積み重ねができます。またフタ使用時での積み重ねもできます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型透明コンテナ のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
持ち運び及び収納
5
満足度:5.0
書類の持ち運びと収納用に購入しました。 頑丈な作りなので長く使えそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型透明コンテナ
TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
DAシリーズ グリーンコンテナ
DAシリーズエコキャップ再生コンテナ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,940-1,285 -380 -336 -900 -781 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(再生PP30%以上)ポリプロピレン(PP)
材質1ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(再生PP30%以上)ポリプロピレン(PP)
適用カード差し(別売)------
内容量1個1個1個1個1個1個

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング