17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーラインマット

通常単価(税別)
837
税込単価
921
通常出荷日:1日目

自由にジョイントやカットができるマット。【特長】・ソフトな材質で施工も容易。・ジョイントもカットも簡単...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    フリーラインマット
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フリーラインマット 仕様06

断面形状

フリーラインマット 仕様01

表面形状

フリーラインマット 仕様02

スルー形状

 

規格色

フリーラインマット 仕様03

1.緑

フリーラインマット 仕様04

5.灰

フリーラインマット 仕様05

6.ベージュ

 
材質特殊ポリエチレン
規格色緑・灰・ベージュ
規格サイズ1ピース150×300mm・厚さ12mm
重量1ピース約195g(1m2に付約4.4kg)

使用方法・使用事例

使用事例

フリーラインマット 使用例01

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837
( 921 )
1日目
837
( 921 )
1日目
837
( 921 )
1日目

詳細情報

基本情報

自由にジョイントやカットができるマット。
【特長】
・ソフトな材質で施工も容易。
・ジョイントもカットも簡単。
【用途】
・落とし込みの玄関通路などに最適。
・工場、事務所のマットとして使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーラインマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーラインマット
単管カバー パイプガード(反射式)
ジャッキベース 09101
85x111mm 折りたたみステップ(ステンレス製)
アルミ合金製足場板 ネオステージ NNS型
30mm ネットクランプ
メーカーテラモトアラオコンドーテックエスコ長谷川工業エスコ
通常価格8378592,432 -9,94529,781 -2,280
通常出荷日1日目7日目7日目1日目3日目〜1日目
商品タイプその他単管用オプションその他その他仮設足場板単管用クランプ
全長(mm)3001000-117--
商品タイプ詳細フリーラインマット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング