17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコジョイントスノコ

通常単価(税別)
4,270
税込単価
4,697
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・組み立ての簡単な60cm角タイプ・効率良く広範囲の設置が可能です・防湿効果。エコマーク認定品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    600
  • 商品タイプ詳細
    エコジョイントスノコ
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

滑りにくいノンスリップ形状で広い面積もすぐ施工できる60cm角の大型スノコ

商品参考図

商品参考図

規格色:若草

規格色:若草

表面形状

表面形状

裏面形状

裏面形状

製品仕様

断面形状

断面形状

品番規格サイズ
MR-091-070約600×600mm
  • 材質:ポリエチレン(再生樹脂)
  • 規格色:若草
  • 厚さ:約25mm
  • 重量:1枚約2.2kg
  • 耐候剤入
  • 再生ポリエチレン100%使用
  • 環境配慮商品
  • 塩ビ不使用
  • 防炎
  • 大型版60cmタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,270
( 4,697 )
1日目
4,270
( 4,697 )
4日目
4,270
( 4,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立ての簡単な60cm角タイプ
・効率良く広範囲の設置が可能です
・防湿効果。エコマーク認定品
・耐久性に優れ、湿気を防止
・ぜい化温度-58度以下の耐低温性なので、冷凍庫などでの使用も可能です
【用途】
・工場などの立ち作業の足元に。工場や倉庫の床材に
・渡り廊下や厨房の水周りに。ロッカールームやトイレに
・学校の踊り場や渡り廊下などに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコジョイントスノコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコジョイントスノコ
タル木止めクランプ(自在)
30mm ネットクランプ
ホットすのこ
φ42.7/48.6mm 養生クランプ
ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青
メーカーテラモトコンドーテックエスコリス興業エスコミヅシマ工業
通常価格4,2703422,2805,885 -59517,804
通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプその他単管用クランプ単管用クランプその他単管用クランプその他
全長(mm)600--900-1156
商品タイプ詳細エコジョイントスノコ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング