17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グランドチェッカー

通常単価(税別)
763
税込単価
839
通常出荷日:1日目

【特長】・耐候性に優れ,大型ピースによるメンテナンス、施工性に優れています。【用途】・歩行路。・ロッカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 商品タイプ詳細
    グランドチェッカー
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
763
( 839 )
1日目
763
( 839 )
1日目
763
( 839 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れ,大型ピースによるメンテナンス、施工性に優れています。
【用途】
・歩行路。
・ロッカールーム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランドチェッカーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
玄関に使用
5
満足度:5.0
プラスチックすのこの代用品として購入しました。組み合わせ方次第で様々なサイズに変更できたのでとても便利でした。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドチェッカー
ソフトチェッカー
エイトチェッカーDX
スーパーチェッカー 423シリーズ
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業アズワンミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格7631,060189 -64,0001,7601,760
通常出荷日1日目1日目1日目〜7日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)300250150300300300
商品タイプ詳細グランドチェッカーソフトチェッカーエイトチェッカーDX-スーパーチェッカースーパーチェッカー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング