17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ルミナ 自動スプレーガン(高塗着効率タイプ)

通常単価(税別)
54,604
税込単価
60,064
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。・塗料循環機能が内...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

液体噴出量

(ml/min)

ノズル径(mm)

トラスココード

パターン開き(mm)

最小発注数量
0~ 140
0.8
405-2242
200
1個
0~ 200
1
405-2251
220
1個
0~360
1.5
405-2269
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,604
( 60,064 )
9日目
54,604
( 60,064 )
7日目
54,604
( 60,064 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。
・塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。
・硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
【用途】
・フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナ 自動スプレーガン(高塗着効率タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナ 自動スプレーガン(高塗着効率タイプ)
ルミナ 自動スプレーガン
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
ルミナ自動スプレーガン 霧化エア分離・循環対応型
ルミナ自動スプレーガン
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格54,60421,56319,447 -20,667 -37,78440,313
通常出荷日7日目〜2日目1日目〜1日目〜4日目7日目
特長塗料内部循環---塗料内部循環-
取付口(エア・液体)Rp1/8G1/8G1/8G1/8液・霧化エアRp1/4 ピストンRp1/8Rp1/4
粒径(μm)611----
質量(g)378.000250.000280.000285.000540.000390.000
材質1本体:アルミ アルマイト処理本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クロームメッキ本体:硬質コートアルミ本体:硬質コートアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング