17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)

ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)
  • HM-3L
  • HM-1
  • HM-6L
通常単価(税別)
7,42727,852
税込単価
8,17030,637
通常出荷日:4日目~18日目

小型・軽量・極小ミニ型タイプの自動スプレーガン。【特長】・エ​ア​ホ​ー​ス​1​本​使​用。・狭い設...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小型・軽量・極小ミニ型タイプ

HM - 1(エア兼用タイプ)

HM - 1(エア兼用タイプ)

スプレーパターン パターン開き : 平

スプレーパターン
パターン開き : 平

HM - 4(エア兼用タイプ)

HM - 4(エア兼用タイプ)

スプレーパターン パターン開き : 左右両面平

スプレーパターン
パターン開き : 左右両面平

HM - 9(ピストンバルブ非内蔵)

HM - 9(ピストンバルブ非内蔵)

スプレーパターン パターン開き : 丸

スプレーパターン
パターン開き : 丸

HM - 3L(エア兼用タイプ)

HM - 3L(エア兼用タイプ)

スプレーパターン パターン開き : 細丸

スプレーパターン
パターン開き : 細丸

エア兼用タイプ

品番ノズル径
(mm)
取付口
(エア・液体)
液体噴出量
(ml/min)
最大パターン開き
(mm)
平均粒径
(μm)
質量
(g)
HM-1
HM-4
HM-9
HM-3L
1.0
1.0
1.0
0.7
G1/8
G1/8
φ4×φ6
G1/8
0~100
0~160
0~150
0~35
200
200
80
50
12
16
25
13
130
145
60
130

細かい霧をスプレーする微粒化型
仕様 : エアホース1本使用

霧化エア分離タイプ

品番 : HM - 6L、ノズル径 : 0.7mm、取付口(エア・液体) : G1 / 8、液体噴出量 : 0〜30mL / min、パターン開き : 50mm、粒径 : 35μm、質量 : 145g
細かい霧も、粗い霧も吹ける兼用型
仕様 : エアホース2本使用

型番リスト

表示件数

取付口(エア・液体)

液体噴出量

(ml/min)

詳細タイプ

粒径

(μm)

質量(g)

ノズル径(mm)

JANコード

トラスココード

パターン開き(mm)

仕様

最小発注数量
G1/8
0~ 100
エア兼用タイプ
12
130.000
1
4560118310027
464-7602
200
エアホース1本使用
1個
G1/8
0~350
エア兼用タイプ
13
130.000
0.7
4560118311130
464-7611
50
エアホース1本使用
1個
G1/8
0~ 160
エア兼用タイプ
16
145.000
1
4560118310874
464-7629
200
エアホース1本使用
1個
G1/8
0~ 30
霧化エア分離タイプ
35
145.000
0.7
-
464-7637
50
エアホース2本使用
1個
φ4Xφ6
0~ 150
エア兼用タイプ
25
60.000
1
4560118310041
464-7645
80
エアホース1本使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,367
( 13,604 )
4日目
25,000
( 27,500 )
4日目
17,665
( 19,432 )
18日目
27,852
( 30,637 )
4日目
7,427
( 8,170 )
4日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量・極小ミニ型タイプの自動スプレーガン。
【特長】
・エ​ア​ホ​ー​ス​1​本​使​用。
・狭い設置スペースに最適。
【用途】
・離型剤・加工油の塗布、加湿など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
ルミナ 自動スプレーガン (高粘度液タイプ)
ルミナ 自動スプレーガン
ルミナ 自動スプレーガン(高塗着効率タイプ)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格7,427-19,447 -20,667 -42,66721,56354,604
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜4日目2日目7日目〜
材質1本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クロームメッキ本体:硬質コートアルミ本体:黄銅クロームメッキ本体:アルミ アルマイト処理
材質2ノズル・ニードル:黄銅クロームメッキノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)ノズル:特殊合金ノズル:ステンレス(SUS303)
特長小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。細かい霧をスプレーする微粒化型です。細かい霧も、粗い霧も吹ける兼用型です。液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。マーキング用点描・線引きに適します。ピンポイント塗布ができ、塗布液の超微調節が可能です。低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。塗装・表面処理・マーキング・離型剤吹き付け・給油・加湿・その他。各種塗装(飛散防止)、各種油のスプレー。車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。マーキング用点描、線引き。フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
内容量1台1台1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング