17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ

ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
通常単価(税別)
20,66721,965
税込単価
22,73424,162
通常出荷日:1日目~4日目

細かい霧も、粗い霧も吹ける兼用型の自動スプレーガン。【特長】・エ​ア​ホ​ー​ス​2​本​使​用。​・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

細かい霧も、粗い霧も吹ける兼用型

ST - 6シリーズ(霧化エア分離タイプ)の外観

ST - 6シリーズ(霧化エア分離タイプ)の外観

スプレーパターン パターン開き : 丸

スプレーパターン
パターン開き : 丸

自動スプレーガン使用例

自動スプレーガン使用例

霧化エア分離タイプ

番品取付口
(エア・液体)
液体噴出量
(min/ml)
最大パターン開き
(mm)
平均粒径
(μm)
質量
(g)
ST-6-0.5G1/80~6226028285
ST-6-1.0G1/80~20036039285
ST-6-1.3G1/80~39042043285
ST-6-2.0G1/80~57046047285

細かい霧も粗い霧も吹ける兼用型
仕様 : エアホース2本使用
最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出
粒径は、吹き付け距離20cmにて算出

型番リスト

表示件数

液体噴出量

(ml/min)

粒径

(μm)

ノズル径(mm)

JANコード

トラスココード

パターン開き(mm)

最小発注数量
0~ 62
28
0.5
4560118310263
464-7769
260
1個
0~ 200
39
1
4560118310270
464-7777
360
1個
0~ 390
43
1.3
4560118310287
464-7785
420
1個
0~ 570
47
2
4560118310294
464-7793
460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,965
( 24,162 )
1日目
20,986
( 23,085 )
4日目
20,667
( 22,734 )
4日目
20,667
( 22,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

細かい霧も、粗い霧も吹ける兼用型の自動スプレーガン。
【特長】
・エ​ア​ホ​ー​ス​2​本​使​用。
​・霧​化​エ​ア​と​ピ​ス​ト​ン​作​動​エ​ア​分​離​式。
【用途】
・各種塗装(飛散防止)、各種油のスプレー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
加工油の塗布に使用しています
3
満足度:3.0
プレス加工に使う加工油の塗布に使用しています。この商品の良い所は以前から使っている設備と比較して壊れにくいことです。気に...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ
ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ
ルミナ自動スプレーガン 霧化エア分離・循環対応型
ルミナ 自動スプレーガン(高塗着効率タイプ)
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6型 (平吹き・霧化エア分離 低圧型)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格20,667-19,447 -37,78454,60421,56314,489
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目7日目〜2日目1日目
取付口(エア・液体)G1/8G1/8液・霧化エアRp1/4 ピストンRp1/8Rp1/8G1/8G1/8
詳細タイプ霧化エア分離タイプエア兼用タイプ液循環対応型---
質量(g)285.000280.000540.000378.000250.000145.000
材質1本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅クロームメッキ本体:硬質コートアルミ本体:アルミ アルマイト処理本体:黄銅クロームメッキ本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
材質2ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)ノズル:ステンレス(SUS303)ノズル:特殊合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング