ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーバケット(バケットのみ) TPB7H

ローラーバケット(バケットのみ)

通常単価(税別)
668
税込単価
735
通常出荷日:1日目

【特長】・塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。【用途】・水性、油性塗料、ニスなどの小分け。

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    バケットのみ
  • 品名
    バケット
  • JANコード
    4989999399370
  • トラスココード
    301-8831
  • 質量(g)
    266.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm)
    235
  • 適合ローラー(インチ)
    7まで
  • 幅(mm)
    186
  • 高さ(mm)
    130
  • 特長
    塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
  • 用途
    水性,油性塗料,ニスなどの小分け。
  • 内容量
    1個

型番:

TPB7H
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPB7H

ローラーバケット 図面

TPB7Hの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
その他
オプション
詳細タイプ
バケットのみ
品名
バケット
JANコード
4989999399370
トラスココード
301-8831
質量(g)
266.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
235
適合ローラー(インチ)
7まで
幅(mm)
186
高さ(mm)
130
特長
塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
用途
水性,油性塗料,ニスなどの小分け。
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPB7H

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668
( 735 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装には欠かせない取手付ローラーバケットです。
【用途】
・水性、油性塗料、ニスなどの小分け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーバケット(バケットのみ)の型番TPB7Hのページです。 型番TPB7Hに関する仕様情報を記載しております。
ローラーバケット(バケットのみ)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
床の塗装に使用しています
3
満足度:3.0
見栄えの悪かった工場内の床にて広い面をローラで油性塗装する際に使っています。内容器を一緒に使えば後片付けが楽になります。
0人が参考にしています。
ペンキ用
5
満足度:5.0
これまで他社の安価品を使っていました。少しの価格差だったので試しに購入をしてみたところ硬さがちょうどよく使いやすいです。
0人が参考にしています。
塗装
4
満足度:4.0
塗装のお供に、7インチローラーがすっぽり入るサイズです。 別売りの使い捨て容器があると油性塗料も気兼ねなく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバケット(バケットのみ)
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
ローラーバケット塗料落としネット
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
ペール缶(3L)内容器(10個入)
ペール缶(3L)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6687794307121,545816
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエステルポリプロピレン(PP)ブリキ
その他オプションオプションオプションローラーセットオプションオプション
詳細タイプバケットのみ--セット品--
品名バケット内容器(5個入り)塗料落としネット---
JANコード498999939937049899993993874989999399394---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング