17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶(3L) TPP3L

ペール缶(3L)

通常単価(税別)
816
税込単価
898
通常出荷日:1日目

【特長】・内容器を交換すれば洗浄の手間いらず!・業務塗装用の3Lペール缶です。・容量は3L、材質はブリ...

詳細を確認
  • 材質
    ブリキ
  • その他
    オプション
  • 容量 (L)
    3
  • トラスココード
    301-8814
  • 質量(g)
    320
  • 全長(mm)
    190
  • 幅(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    140
  • 特長
    業務塗装用の3Lペール缶です。
  • 用途
    塗装業務用。
  • 内容量
    1個

型番:

TPP3L
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPP3L

ペール缶(3L) 図面

TPP3Lの仕様・寸法情報

材質
ブリキ
その他
オプション
容量(L)
3
トラスココード
301-8814
質量(g)
320
全長(mm)
190
幅(mm)
190
高さ(mm)
140
特長
業務塗装用の3Lペール缶です。
用途
塗装業務用。
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPP3L

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
816
( 898 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容器を交換すれば洗浄の手間いらず!
・業務塗装用の3Lペール缶です。
・容量は3L、材質はブリキです。
【用途】
・塗装業務用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペール缶(3L)の型番TPP3Lのページです。 型番TPP3Lに関する仕様情報を記載しております。
ペール缶(3L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶(3L)
ペール缶(3L)内容器(10個入)
塗料カップ(1L・目盛付)
ローラーバケット塗料落としネット
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
ローラーバケット(バケットのみ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8161,545180 -430779668
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質ブリキポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
容量(L)3-1---
トラスココード301-8814301-8822-301-8857301-8849301-8831
質量(g)320220-64.00030.000266.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング