17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)

ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)

通常単価(税別)
8941,126
税込単価
9831,239
通常出荷日:1日目

【特長】・PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。・誰にでも使いやすい塗料皿です。【用途】・...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
    オプション
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm)
    410
  • 高さ(mm)
    75
  • 特長
    PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。誰にでも使いやすい塗料皿です。
  • 用途
    水性,油性塗料,ニス,接着剤などの小分け。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPT175/TPT225

ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ) 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合ローラー(インチ)

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合ローラー(インチ)

幅(mm)

長さ(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999399332
301-8792
300.000
7まで
245
-
1個
10
10個
4989999399349
301-8806
335.000
9まで
295
410
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894
( 983 )
1日目
1,126
( 1,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP製のローラー皿で一般的によく使用されています。
・誰にでも使いやすい塗料皿です。
【用途】
・水性、油性塗料、ニス、接着剤などの小分け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ローラー皿
5
満足度:5.0
塗布する箇所も量も多いため、人数分購入しました。当日出荷の商品なのですぐ届いて作業することができました。安価ですがしっか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー皿(受け皿 175ミリ・225ミリ)
ローラーバケット(バケットのみ)
ローラーバケット塗料落としネット
ローラーバケット内容器のみ(5個入)
塗料カップ(1L・目盛付)
ペール缶(3L)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格894-668430779180 -816
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ブリキ
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--
全長(mm)410235200230130190
高さ(mm)751302414095140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング