17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル

TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル

通常単価(税別)
630749
税込単価
693824
通常出荷日:1日目

レギュラーローラースペア(内径38mm)の7inch、9inchそれぞれに適合するハンドル。【特長】・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質1
    柄部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル部:スチール
  • 仕様:ハンドルねじ部
    M20
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TRF-7R

TRF-7R

製品の基本仕様・特長

品番適合ローラー
(インチ)
幅×径×全長
(mm)
質量
(g)
TRF-7R7200×38×355295
TRF-9R9248×38×355320
  • ハンドルねじ部:M20
  • 材質
    柄部:ポリプロピレン(PP)
    ハンドル部:スチール
  • 生産国:中国

図面

TRF4R

TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル TRF4R図面

TRF-7R/TRF-9R

TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル TRF-7R/TRF-9R図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 径(mm)

  • 全長(mm)

  • 適合ローラー(インチ)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

径(mm)

全長(mm)

適合ローラー(インチ)

幅(mm)

特長

材質:柄

材質:ハンドル部

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999387940
764-4906
220
38
335
4
118
-
-
-
1個
10
10個
4989999015003
337-2430
295.000
Ф38
355
7
200
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。直進性がよく,作業性に優れています。5本スポーク仕様です。
ポリプロピレン(PP)
スチール
1本
10
10個
4989999015010
337-2448
320
38
355
9
248
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。直進性がよく,作業性に優れています。5本スポーク仕様です。
ポリプロピレン(PP)
スチール
1本
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749
( 824 )
1日目
630
( 693 )
1日目
676
( 744 )
1日目

詳細情報

基本情報

レギュラーローラースペア(内径38mm)の7inch、9inchそれぞれに適合するハンドル。
【特長】
・耐久性と重量のバランスが良い5本スポーク。
・ハンドルにつぎ柄を装着可能(ネジ部M20)。
・ハンドルは塗料が付着しにくいポリプロピレン(PP)。乾けば簡単に取ることが可能。
・業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
・直進性がよく、作業性に優れています。
・床塗装など押し込んで塗装する場合も耐久性がありスムーズに回転。
【用途】
・床塗装時に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO レギュラーローラー用ハンドルのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
塗装用に
4
満足度:4.0
塗料を買うにあたり一緒に購入。 しっかり回るし問題なく使用できます。
0人が参考にしています。
床の塗装に使用しています
3
満足度:3.0
工場内の床が見栄えが悪かったので、塗装するのに使用しています。床の広い面を油性塗装するのに取っ手付ローラーバケットで塗料...もっと読む
0人が参考にしています。
塗装
5
満足度:5.0
比較的使いやすく安価なので購入しました。回転もスムーズで満足しています。
0人が参考にしています。
ペイントローラー
5
満足度:5.0
たまに使用する程度なので、保管期間中に残塗料で固まってしまいがちですが、比較的簡易に取れるので大変使い勝手がいいです。
0人が参考にしています。
工場床のペンキ塗り
5
満足度:5.0
軽くて、不要になったほうきの柄を挿して使えるので、広い範囲の床をペンキで塗るのにとても便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q7・9インチはスペアの同サイズそれぞれ専用ですか。
A
専用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO レギュラーローラー用ハンドル
ミドルローラー用ハンドル
スモールローラー用ハンドル
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
TRUSCO ローラーハンドル用つぎ柄(全長:1285mm)
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格630-464457 -7121,5103,698 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
その他オプションオプションオプションローラーセットオプション-
材質1柄部:ポリプロピレン(PP)柄部:ポリプロピレン(PP)柄部:ポリプロピレン(PP)柄:ポリプロピレン(PP)スチール・ポリプロピレン(PP)ポリエステル
材質2ハンドル部:スチールハンドル部:スチールハンドル部:スチールローラー:ポリエステル-芯材:ポリプロピレン
仕様:ハンドルねじ部M20M20----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング