ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドルローラー(仕上げ用)

通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:2日目

【特長】・きめ細かい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適です。

  • ローラー寸法 (インチ)
    7
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    5
  • JANコード
    4989999163872
  • トラスココード
    402-7302
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 全長(mm)
    175
  • 適合塗料
    水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎
  • 適合塗面
    平滑面
  • 特長
    きめ細かい繊維を使用し,美しい平滑面塗装に最適です。
  • 適合ハンドル
    TRF-7M
  • 適応塗料
    水性 ◎,油性 ◎,アクリル ◎,塩化ビニール ◎
  • 内容量
    1個

型番:

TPR-5M-7
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPR-5M-7の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
7
材質
ポリエステル
毛丈(mm)
5
JANコード
4989999163872
トラスココード
402-7302
質量(g)
45.000
材質1
ポリエステル
全長(mm)
175
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎
適合塗面
平滑面
特長
きめ細かい繊維を使用し,美しい平滑面塗装に最適です。
適合ハンドル
TRF-7M
適応塗料
水性 ◎,油性 ◎,アクリル ◎,塩化ビニール ◎
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPR-5M-7

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かい繊維を使用し、美しい平滑面塗装に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドルローラー(仕上げ用)の型番TPR-5M-7のページです。 型番TPR-5M-7に関する仕様情報を記載しております。
ミドルローラー(仕上げ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドルローラー(仕上げ用)
ミドルローラー(外装用)
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(10本入)
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラー
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9759753,607975572712
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
ローラー寸法(インチ)777744
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル・アクリルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)52013131313
JANコード49899991638724989999149494498999914942549899991494184989999082906-
トラスココード402-7302402-7272402-7205402-7191382-9855-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング