17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラー(外装用・10本入)

スモールローラー(外装用・10本入)【10個入り】

通常単価(税別)
3,0403,470
税込単価
3,3443,817
通常出荷日:1日目

塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。

  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    20
  • 材質1
    ポリエステル
  • 適合塗料
    水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
  • 適合塗面
    粗面
  • 特長
    塗料の含み,吐き出しがよく作業性に優れています。
  • 適合ハンドル
    TRF-S,TRF-L
  • 適応塗料
    水性 ◎,油性 ◎,アクリル ○,塩化ビニール ○
  • 内容量
    1袋(10個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPR-204-10/TPR-206-10

スモールローラー(外装用) 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4
4989999011012
336-2035
200.000
100
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
4989999011029
336-2043
300.000
150
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040
( 3,344 )
1日目
3,470
( 3,817 )
1日目

詳細情報

基本情報

塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールローラー(外装用・10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラー(外装用・10本入)
スモールローラー(外装用)
スモールローラー(仕上用・10本入)
ミドルローラー(外装用)
マイクロファイバーローラー 万能用 10本入
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(10本入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,040-519 -2,378 -9753,377 -3,607
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質ポリエステルポリエステル・アクリルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)20205201313
材質1ポリエステルポリエステル・アクリルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○-
適合塗面粗面粗面平滑面粗面多用途-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト