17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラー(外装用)

スモールローラー(外装用)

通常単価(税別)
519560
税込単価
571616
通常出荷日:1日目

【特長】・塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。

  • 材質
    ポリエステル・アクリル
  • 毛丈 (mm)
    20
  • 材質1
    ポリエステル・アクリル
  • 適合塗料
    水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
  • 適合塗面
    粗面
  • 特長
    塗料含み,吐き出しがよく弾力性に富み,作業性と仕上がりを両立させた外装用です。
  • 適合ハンドル
    TRF-S,TRF-L
  • 適応塗料
    水性 ◎,油性 ◎,アクリル ○,塩化ビニール ○
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPR-20S-4/TPR-20S-6

スモールローラー(外装用) 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4
4989999399042
276-0878
24.000
105
1個
10
10個
6
4989999399059
276-0886
28.000
155
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519
( 571 )
1日目
560
( 616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料含み、吐き出しがよく弾力性に富み、作業性と仕上がりを両立させた外装用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールローラー(外装用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラー(外装用)
ミドルローラー(外装用)
スモールローラー(外装用・10本入)
スモールローラー(仕上用・10本入)
ミドルローラー(仕上げ用)
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(10本入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格519-9753,040 -2,378 -9753,607
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
材質ポリエステル・アクリルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)2020205513
材質1ポリエステル・アクリルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎-
適合塗面粗面粗面粗面平滑面平滑面-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング