17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)

スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)【10個入り】

通常単価(税別)
1,6062,079
税込単価
1,7672,287
通常出荷日:1日目

耐久性に優れた万能型ペイントローラー。【特長】・耐久性があり、型崩れしにくい毛材。・均一に塗り広げられ...

詳細を確認
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 材質1
    ポリエステル
  • 適合塗料
    水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
  • 適合塗面
    多用途
  • 特長
    塗料の含み,吐き出しがよく作業性に優れています。
  • 内容量
    1袋(10個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

スモールローラー
断面

断面

製品の基本仕様・特長

品番寸法
(インチ)
毛丈
(mm)
全長
(mm)
質量
(g/袋)
TPR-134-10413100150
TPR-136-10613150270
  • 適合ハンドル:TRF-S,TRF-L
  • 適応塗面:多用途
  • ローラー内径:7mm
  • 材質:ポリエステル
  • 製造国:中国

適応塗料選定表

水性油性アクリル塩化ビニーク

図面

TPR-134-10/TPR-136-10

スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ) 図面

開発者からのコメント

開発秘話

1本売りとあえて違うものとして10本入を製作した。
プロルートで広い面積の下地、中塗りに使用され、耐久性が高くコストパフォーマンスに優れた生地を採用した。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 寸法(インチ)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

寸法(インチ)

適応塗面

適合ハンドル

適応塗料

内容量

RoHS?最小発注数量
4
4989999011111
336-2132
150
100
-
-
TRF-S,TRF-L
水性 ◎,油性 ◎,アクリル ○,塩化ビニール ○
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

6
4989999011128
336-2141
270.000
155
6
多用途
TRF-S、TRF-L
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,606
( 1,767 )
1日目
2,079
( 2,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れた万能型ペイントローラー。
【特長】
・耐久性があり、型崩れしにくい毛材。
・均一に塗り広げられる密度のあるローラーパターン。
・塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れる。
【用途】
・主に外かべ、床、屋上など広い面積を効率よく塗るのに最適。
・床塗装、屋上防水など塗料を撒いて塗り広げるのに適した耐久性。その場合、つぎ柄を付けると便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)のレビュー
4.7平均満足度:4.79件のレビュー
使い捨て
5
満足度:5.0
これまでこの手の商品はホームセンターで購入していたましたが、なかなか数量が揃わなかったりするのと、金額的にも高価なので、...もっと読む
1人が参考にしています。
ペイント
5
満足度:5.0
安価ですがしっかりとした作りなので綺麗に塗ることが出来ますし毛羽立ちも少なく大変使いやすいペイントローラーだと思います。
0人が参考にしています。
ペイントローラー交換用
5
満足度:5.0
塗料の吸収率が高く一度に広範囲を塗れます。 また、ムラになりにくく塗料の張り付きも良いです。 コストパフォーマンスにも優...もっと読む
0人が参考にしています。
ドロス付着防止剤塗布
4
満足度:4.0
レーザ加工機の剣山に刷毛でドロス付着防止剤を塗布していましたが、時間が掛かっていました。ローラーを使用することにより塗布...もっと読む
0人が参考にしています。
塗装工事
5
満足度:5.0
いつも使い捨てなので、安価なものを探していました。こちらの商品は安価で万能用なので良い商品だと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1本売りはありますか。
A
レギュラーローラーと同様、スペックが異なりますがございます。生地はレギュラー10本入と同じです。
Qラッカーは使えますか。
A
使用できます。ラッカーに侵される接着剤を使用していません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ
スモールローラー(万能用)
スモールローラー(仕上用)
マイクロファイバーローラー 万能用 10本入
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,606-423 -470 -529 -3,377 -712
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
材質ポリエステルポリエステルポリエステル・アクリルモデアクリルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)13131551313
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル・アクリルモデアクリルポリエステル柄:ポリプロピレン(PP)
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○-
適合塗面多用途多用途多用途平滑面多用途多用途
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング