17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラー(万能用)

スモールローラー(万能用)

通常単価(税別)
470540
税込単価
517594
通常出荷日:1日目

【特長】・塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。

  • 材質
    ポリエステル・アクリル
  • 毛丈 (mm)
    15
  • 材質1
    ポリエステル・アクリル
  • 適合塗料
    水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
  • 適合塗面
    多用途
  • 特長
    塗料の含み,吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPR-15S-4/TPR-15S-6

スモールローラー(万能用) 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 寸法(インチ)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

寸法(インチ)

適応塗面

適合ハンドル

適応塗料

内容量

RoHS?最小発注数量
4
4989999399028
276-0851
23.000
105
-
-
TRF-S,TRF-L
水性 ◎,油性 ◎,アクリル ○,塩化ビニール ○
1個
10
10個
6
4989999399035
276-0860
27.000
155
6
多用途
TRF-S、TRF-L
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
1日目
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールローラー(万能用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ペイントローラー交換用
4
満足度:4.0
塗料の吸収率が高く一度に広範囲を塗れます。 また、ムラになりにくく塗料の張り付きも良いです。
0人が参考にしています。
倉庫の塗装
5
満足度:5.0
抜け毛が少ないので、塗料面に付着せず、きれいに仕上がります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラー(万能用)
スモールローラー 万能用(4インチ・6インチ)
スモールローラー(仕上用)
マイクロファイバーローラー 万能用 10本入
マイクロファイバーローラー万能用 4インチ・6インチ
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格470-1,606 -529 -4,223 -423 -712
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
材質ポリエステル・アクリルポリエステルモデアクリルポリエステルポリエステルポリエステル
毛丈(mm)15135131313
材質1ポリエステル・アクリルポリエステルモデアクリルポリエステルポリエステル柄:ポリプロピレン(PP)
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性 ◎、油性 ◎、アクリル ◎、塩化ビニール ◎水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎-
適合塗面多用途多用途平滑面多用途多用途多用途
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング