ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラー TEGR-70S

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラー

通常単価(税別)
572
税込単価
629
通常出荷日:4日目

【特長】・先端が交換できます。・ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることがで...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    4
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4989999082906
  • トラスココード
    382-9855
  • 質量(g)
    78.000
  • 全長(mm)
    78
  • 特長
    先端が交換できます。ハンドルに缶エンドフックが付いているので,ペール缶などにかけることができます。持ちやすい構造のグリップです。
  • 適合ハンドル
    TEG-70HS、TEG-70HH
  • 適応塗料
    水性 ◎,油性 ◎,アクリル ○,塩化ビニール ○
  • 材質:ローラー
    ポリエステル
  • ローラー幅 (mm)
    100
  • 内容量
    1個

型番:

TEGR-70S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TEGR-70S

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラー 図面

TEGR-70Sの仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
4
材質
ポリエステル
毛丈(mm)
13
その他
オプション
JANコード
4989999082906
トラスココード
382-9855
質量(g)
78.000
全長(mm)
78
特長
先端が交換できます。ハンドルに缶エンドフックが付いているので,ペール缶などにかけることができます。持ちやすい構造のグリップです。
適合ハンドル
TEG-70HS、TEG-70HH
適応塗料
水性 ◎,油性 ◎,アクリル ○,塩化ビニール ○
材質:ローラー
ポリエステル
ローラー幅(mm)
100
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TEGR-70S

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572
( 629 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が交換できます。
・ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
・持ちやすい構造のグリップです。
・先端が交換できるローラーの交換用部品になります。
【用途】
・水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。
・水性接着剤の塗布用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラーの型番TEGR-70Sのページです。 型番TEGR-70Sに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラー
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
ミドルローラー(仕上げ用)
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(10本入)
TRUSCO ミドルローラー 毛丈13mm(1本入)
ミドルローラー(外装用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5727129753,607975975
通常出荷日4日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
ローラー寸法(インチ)447777
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル・アクリルポリエステル
毛丈(mm)13135131320
その他オプションローラーセット----
JANコード4989999082906-4989999163872498999914942549899991494184989999149494

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング