17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品

通常単価(税別)
712
税込単価
783
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・先端が交換できます。・ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることがで...

詳細を確認
  • ローラー寸法 (インチ)
    4
  • 材質
    ポリエステル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • その他
    ローラーセット
  • 詳細タイプ
    セット品
  • 材質1
    柄:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ローラー:ポリエステル
  • 幅(mm)
    100
  • ローラー品番
    TEGR-70S
  • 適合塗面
    多用途
  • 特長
    先端が交換できます。ハンドルに缶エンドフックが付いているので,ペール缶などにかけることができます。持ちやすい構造のグリップです。
  • 適応塗料
    水性 ◎,油性 ◎,アクリル ○,塩化ビニール ○
  • 材質:柄
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質:ローラー
    ポリエステル
  • 内容量
    1セット(ハンドル・ハケ)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TEGR-70HH

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品 図面1

TEGR-70HS

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品 図面2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • ハンドル品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

ハンドル品番

内容量

RoHS?最小発注数量
平型
4989999082883
382-9839
89.000
265
TEG-70HH
1セット(ハンドル・ハケ)
10
10個
筋違型
4989999082890
382-9847
65.000
270
TEG-70HS
1セット(ハンドル・ハケ)
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712
( 783 )
1日目
712
( 783 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が交換できます。
・ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
・持ちやすい構造のグリップです。
・先端が交換できるローラーのハンドルと先端のセットになります。
【用途】
・水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。
・水性接着剤の塗布用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) セット品
TRUSCO ペイントローラー“E-GRIP”(万能用) 交換用ローラー
「ペイントローラー」スモールローラー
「ペイントローラー」レギュラーローラー
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
マイクロファイバーローラー 万能用 10本入
メーカートラスコ中山トラスコ中山大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造トラスコ中山
通常価格712572489 -423 -4014,223 -
通常出荷日1日目〜4日目3日目3日目2日目1日目〜
ローラー寸法(インチ)44--4-
材質ポリエステルポリエステルポリエステルアクリル-ポリエステル
毛丈(mm)131313131213
その他ローラーセットオプションローラーセットローラーセットローラーセットオプション
詳細タイプセット品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング