17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標識(両面)金 具

通常単価(税別)
11,134
税込単価
12,247
通常出荷日:1日目

【特長】・工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。【用途】・工事用車両出入口標識をより明確に表示す...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    スチール
  • トラスココード
    421-5206
  • 横(mm)
    690
  • 縦(mm)
    487
  • 質量(g)
    3800
  • 適用パイプ径 (mm)
    48.6
  • 特長
    工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
  • 仕様
    クランプ2個付
  • 内容量
    1個

型番:

9202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9202の仕様・寸法情報

材質(本体)
スチール
トラスココード
421-5206
横(mm)
690
縦(mm)
487
質量(g)
3800
適用パイプ径(mm)
48.6
特長
工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
仕様
クランプ2個付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9202

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,134
( 12,247 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
【用途】
・工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標識(両面)金 具の型番9202のページです。 型番9202に関する仕様情報を記載しております。
標識(両面)金 具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標識(両面)金 具
標識(両面)
全天候型工事撮影用黒板
作業工程マグネット イラストタイプ
ホーロー工事撮影用黒板
ホーロー工事撮影用黒板 無地
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格11,1343,251 -5,176493 -8,767 -7,748
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
材質(本体)スチールスチール耐水ベニヤゴムマグネットホーローホワイト-
トラスココード421-5206----755-4702
横(mm)690600600170600600
縦(mm)487450450140450450
質量(g)380010008006212001200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング