17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業工程マグネット イラストタイプ

通常単価(税別)
493773
税込単価
542850
通常出荷日:1日目

【特長】・専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。【用途...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ゴムマグネット
  • 取付仕様
    マグネット
  • 横(mm)
    170
  • 縦(mm)
    140
  • 質量(g)
    62
  • 特長
    専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。
  • 取付方法
    マグネット式
  • 内容量
    1枚
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容2

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容2

トラスココード

内容量

最小発注数量
杭を作ります
421-4889
1枚
4個
土を掘ります
421-4919
1枚
4個
鉄骨を建てます
421-4927
1枚
4個
鉄筋型枠を組みます
421-4935
1枚
4個
足場の作業をします
421-4943
1枚
4個
仕上げ工事をします
421-4951
1枚
4個
同上
421-4960
1枚
4個
全休
421-4978
1枚
4個
コンクリートを流しこみます
421-4897
1枚
4個
内装仕上げ工事をします
421-4901
1枚
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目
493
( 542 )
1日目
493
( 542 )
1日目
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用の作業工程標識と併用することで、よりわかりやすく週間工程を表示することができます。
【用途】
・第三者向けの作業工程の表示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業工程マグネット イラストタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業工程マグネット イラストタイプ
ホーロー工事撮影用黒板
標識(両面)
全天候型工事撮影用黒板
ホーロー工事撮影用黒板 無地
標識(両面)金 具
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格493-8,767 -3,251 -5,1767,74811,134
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
材質(本体)ゴムマグネットホーローホワイトスチール耐水ベニヤ-スチール
取付仕様マグネット衝立式穴6ヵ所衝立式衝立式-
横(mm)170600600600600690
縦(mm)140450450450450487
質量(g)621200100080012003800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング