17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホーロー工事撮影用黒板

通常単価(税別)
8,7678,919
税込単価
9,6449,811
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。・便利な手提げ・立て掛け仕様です。【用途】・各種工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 材質(本体)
    ホーローホワイト
  • 取付仕様
    衝立式
  • 横(mm)
    600
  • 縦(mm)
    450
  • 質量(g)
    1200
  • 特長
    従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
  • 取付方法
    衝立式
  • 付属品
    ボードーマーカー、黒板消し
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容2

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

表示内容2

トラスココード

内容量

最小発注数量
工事件名・工事場所・施工者・年月日
421-5222
1枚
2個
工事件名・工事場所・施工者
421-5231
1枚
2個
工事名・撮影日・撮影箇所・施工者・立会者
421-5249
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,919
( 9,811 )
1日目
8,767
( 9,644 )
2日目
8,919
( 9,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。
・便利な手提げ・立て掛け仕様です。
【用途】
・各種工事用撮影黒板として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーロー工事撮影用黒板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホーロー工事撮影用黒板
全天候型工事撮影用黒板
ホーロー工事撮影用黒板 無地
全天候型工事撮影用黒板 無地
作業工程マグネット イラストタイプ
標識(両面)
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格8,767-5,1767,7484,487493 -3,251 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ黒板黒板黒板黒板--
材質(本体)ホーローホワイト耐水ベニヤ--ゴムマグネットスチール
取付仕様衝立式衝立式衝立式衝立式マグネット穴6ヵ所
横(mm)600600600600170600
縦(mm)450450450450140450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング