ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)【20個入り】

通常単価(税別)
6,2005,081
税込単価
6,8205,589
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・すべて紙製のため、環境に優しく、一般ゴミとして処分できます。・捕虫テープの取り替えが簡単です...

詳細を確認

型番:

GC-20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

GC-20Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
捕虫器
JANコード
4560251530184
トラスココード
322-2543
質量(g)
500.000
高さ(mm)
80
幅(mm)
565
特長
ランプの飛散防止機能付オールステンレス(SUS304)捕虫器です。被膜付ランプに比べ,ランニングコストを大幅ダウンしました。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。
用途
AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。ランプ飛散のリスク低減をお考えの方。
適合機種
G-201、F-20BG/-A/-B
付属品
捕虫テープ(GC-20S) 2枚 取付金具一式
内容量
1箱(20枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GC-20S

内容量

最小発注数量
1箱(20枚)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2005,081
( 5,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべて紙製のため、環境に優しく、一般ゴミとして処分できます。
・捕虫テープの取り替えが簡単です。
・のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。
【用途】
・食品工場、食品加工場。
・スーパーマーケット、外食産業。
・製薬工場、食品フィルム加工場。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)の型番GC-20Sのページです。 型番GC-20Sに関する仕様情報を記載しております。
捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
捕虫器用
4
満足度:4.0
すべて紙なので廃棄が楽です。 粘着剤の液だれもせず、ベタベタしすぎないため、取扱しやすいです。 粘着面は透過性が無いので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)
捕虫器 クリーントラップ・ミニ
捕虫器(設置自在タイプ)捕虫シート
捕虫器 2800g
捕虫器 2600g
ピオニー クリーントラップCT-102S
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション
通常価格6,20011,9244,67831,81632,29516,086
通常出荷日1日目1日目7日目4日目4日目1日目
商品タイプ捕虫器捕虫器捕虫器---
JANコード456025153018445602515304814560251530603456025153040545602515303824560251530856
トラスココード322-2543356-4584419-7992731-6429731-6411836-0050
質量(g)500.000730.000800.0002800.00026002200.000
高さ(mm)80100-80120-

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング