ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

捕虫器 クリーントラップ・ミニ

通常単価(税別)
11,924
税込単価
13,116
通常出荷日:1日目

【特長】・カバーが外せてメンテナンスが簡単です。・定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。・テープ...

詳細を確認

型番:

CT-061
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT-061の仕様・寸法情報

商品タイプ
捕虫器
消費電力(W)
10
電源(V)
100
有効面積(㎡)
20
JANコード
4560251530481
トラスココード
356-4584
質量(g)
730.000
電源コード長さ(m)
1.8
誘虫ランプ
FL6BL、6W(1灯)
標準消費電力料金
0.27円/h
奥行(mm)
170
高さ(mm)
100
幅(mm)
300
特長
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。テープで捕虫するため,電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途
店舗・食品加工工場・病院など。
付属品
捕虫シート(UC-60S) 3枚 取付ビス2本
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CT-061

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,924
( 13,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーが外せてメンテナンスが簡単です。
・定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。
・テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
【用途】
・店舗・食品加工工場・病院など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器 クリーントラップ・ミニの型番CT-061のページです。 型番CT-061に関する仕様情報を記載しております。
捕虫器 クリーントラップ・ミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕虫器 クリーントラップ・ミニ
ピオニー クリーントラップCT-102S
捕虫器 2800g
捕虫器 2600g
捕虫器トラップステーション
捕虫器"ムシポリス"
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション石崎電機製作所朝日産業
通常価格11,92416,08631,81632,29528,0119,668
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプ捕虫器---捕虫器捕虫器
消費電力(W)10102323156
電源(V)100100100100100100
有効面積(㎡)2040~5040~6040~60--
JANコード4560251530481456025153085645602515304054560251530382--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング