17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電撃殺虫器(屋外用)
  • 電撃殺虫器(屋外用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電撃殺虫器(屋外用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GK-6200Z

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
【用途】
・精密加工品工場、印刷工場、食品工場。
・ホテル、レストラン、コンビニエンスストア。

ご注意

  • 高電圧部分に雨などがかかると漏電の危険があります。雨が当たらない場所(軒下など)でお使いください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫器
消費電力(W)
50
電源(V)
100
詳細タイプ
屋外用20W2灯型(角形吊り下げ式)
有効面積(m2)
150~300
質量(g)
15500.0
誘虫ランプ
FL20SBL、20W(2灯)
JANコード
-
トラスココード
455-7450
電源コード長さ(m)
1.8
特長
近紫外線の波長で虫を誘引し,電撃で捕殺します。
用途
精密加工品工場,印刷工場,食品工場。ホテル,レストラン,コンビニエンスストア。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト