• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
フマキラーA ダブルジェット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フマキラーA ダブルジェット

通常単価:
360円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。
・使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。
・「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。
【用途】
・ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本(450ml)
  • 1パック(450ml×2本)
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 2本入り
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 298-5993
  • 419-8026
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本(450ml)
-
298-5993

在庫品1日目

当日出荷可能

360

型番 : 422382
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 360
内容量 1本(450ml)

スペック

  • 商品タイプ
    殺虫剤
  • 詳細タイプ
    -
  • トラスココード
    298-5993
  • 特長
    新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし,ベタつかず汚れもありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。
  • 用途
    ハエ・蚊の他,ゴキブリ,ノミ,イエダニの駆除。
  • 質量(g)
    370
1パック(450ml×2本)
2本入り
419-8026

1日目

720

型番 : 422399
通常出荷日 1日目
通常単価 720
内容量 1パック(450ml×2本)

スペック

  • 商品タイプ
    殺虫剤
  • 詳細タイプ
    2本入り
  • トラスココード
    419-8026
  • 特長
    新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし,ベタつかず汚れもありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。
  • 用途
    ハエ・蚊の他,ゴキブリ,ノミ,イエダニの駆除。
  • 質量(g)
    742/パック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

フマキラーA ダブルジェットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,270円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸い殻収集缶 吸い殻収集缶

    ミスミ 通常価格: 1,070円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 936円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 271円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)