17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

通常単価(税別)
23,224
税込単価
25,546
通常出荷日:1日目

【特長】・電源を使わないペダル式で設置場所を選びません・ペダルを踏むと適量の手指消毒剤を噴射・薬液補充...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手指消毒器
  • 幅×奥行×高さ (mm)
    315×412×1100
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4987696418073
  • トラスココード
    382-0882
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド
  • 高さ(mm)
    1100
  • 幅(mm)
    315
  • 奥行(mm)
    412
  • 特長
    電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。
  • 付属品
    1Lカートリッジボトル(内容液は別売)
  • 内容量
    1台

型番:

41807
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41807の仕様・寸法情報

商品タイプ
手指消毒器
幅×奥行×高さ(mm)
315×412×1100
本体/オプション
本体
JANコード
4987696418073
トラスココード
382-0882
質量(g)
3000.0
材質1
本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド
高さ(mm)
1100
幅(mm)
315
奥行(mm)
412
特長
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。ペダルを踏むと約1.6mlの消毒液が噴射します。
付属品
1Lカートリッジボトル(内容液は別売)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
41807

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,224
( 25,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源を使わないペダル式で設置場所を選びません
・ペダルを踏むと適量の手指消毒剤を噴射
・薬液補充タイプです
【用途】
・手指の消毒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジの型番41807のページです。 型番41807に関する仕様情報を記載しております。
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
消毒用アルコールの設置
2
満足度:2.0
足踏み部分が割れやすく、購入から3種間ほどで壊れてしまった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体
ディスペンサー
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付
アルコール噴霧機 I-F YE-10-ID
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ山崎産業
通常価格23,22410,9895,44913,4213,69026,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手指消毒器自動手指消毒器手指消毒器手指消毒器手指消毒剤手指消毒器
幅×奥行×高さ(mm)315×412×1100147×101×268105×88×224105×99×225-310×450×1310
本体/オプション本体本体----
JANコード49876964180734987696419629498769641877649876964188134987696423237-
トラスココード382-0882382-7089496-0513496-0521434-2691-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング