ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ネイル&ハンドブラシP【12個入り】

ネイル&ハンドブラシP NHP-01-1DZ
通常単価(税別)
8,9417,405
税込単価
9,8358,146
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。・カビなどが付きにくいポリプロピレン(...

詳細を確認

型番:

NHP-01-1DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

NHP-01-1DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
つめ除菌ブラシ
本体/オプション
本体
ブルー
幅(mm)
38
長さ(mm)
100
トラスココード
324-0401
質量(g)
780
特長
上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
ボディー
ポリプロピレン(PP)
ブラシ上部
白豚毛
ブラシ底部
パキン
内容量
1箱(12個)

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ本体/オプション
NHP-01-1DZつめ除菌ブラシ本体ブルー

型番リスト

表示件数
型番
NHP-01-1DZ

内容量

最小発注数量
1箱(12個)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9417,405
( 8,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。
・カビなどが付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。
・水につけるとほどよいコシになるので、汚れの落ちが良くなります。
【用途】
・上部:爪や指先の汚れ落とし。
・底部:手のひらや手の甲等の汚れ落とし。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネイル&ハンドブラシPの型番NHP-01-1DZのページです。 型番NHP-01-1DZに関する仕様情報を記載しております。
ネイル&ハンドブラシPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネイル&ハンドブラシP
ツメブラシ(HACCP対応)
アルコール消毒液ポンプスタンド プレート付き AS-01P
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体
速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH
エアータオル KTM 風速 120m/s
メーカークロダブラシトラスコ中山アズワンサラヤサラヤアズワン
通常価格8,9411,64012,83810,9892,200 -84,018
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプつめ除菌ブラシつめ除菌ブラシその他自動手指消毒器手指消毒剤自動手指消毒器
本体/オプション本体-----
ブルー-----
幅(mm)38-----
長さ(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト