17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ワーキングチェア(キャスター付)

ワーキングチェア(キャスター付)
  • TFDC-500-BK
  • TFDC-500-IV
通常単価(税別)
27,20328,140
税込単価
29,92330,954
通常出荷日:1日目

便利なワーキングチェア。【特長】・​​軽​作​業​の​際、​ち​ょ​っ​と​疲​れ​た​時​、​背​も...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

背もたれ、肘掛けにもなる足掛け付チェア

・組み立て式(目安1人15分) ・座上下昇降機能 ガス調節式 ・肘掛け付 ・材質 (背部)成型合板・ウレタンフォーム (座部)合板・ウレタンフォーム (脚部)スチール(クロムメッキ)、φ50(直径50mm)ナイロン双輪キャスター ・張地 ビニールレザー張り ・色 アイボリー(IV)、ブラック(BK)
  • 組み立て式(目安1人15分)
  • 座上下昇降機能 ガス調節式
  • 肘掛け付-材質 (背部)成型合板・ウレタンフォーム (座部)合板・ウレタンフォーム (脚部)スチール(クロムメッキ)、φ50(直径50mm)ナイロン双輪キャスター
  • 張地 ビニールレザー張り
  • 色 アイボリー(IV)、ブラック(BK)
・サイズ 座幅380×座高460〜590mm ・質量 9.7kg ・座部・背部が回転する
  • サイズ 座幅380×座高460〜590mm
  • 質量 9.7kg
  • 座部・背部が回転する

型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
276-9328
4989999787481
1脚
1個
アイボリー
276-9310
4989999787474
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,203
( 29,923 )
1日目
28,140
( 30,954 )
1日目

詳細情報

基本情報

便利なワーキングチェア。
【特長】
・​​軽​作​業​の​際、​ち​ょ​っ​と​疲​れ​た​時​、​背​も​た​れ​、​肘​掛​け​に​も​な​る​便​利​物​。
・座面、背もたれのみでも回転。
・座上下昇降機能はガス調整式。
・脚掛け付。
【用途】
・​軽​作​業​の​際

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワーキングチェア(キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーキングチェア(キャスター付)
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
オフィスチェア(固定脚)
オフィスチェア レザー張り 黒
オフィスチェア 事務椅子 ビニールレザー張り
低作業用スツール 高さ調整 ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,203-34,80915,00827,16517,29115,791
通常出荷日1日目1日目2日目2日目4日目1日目
種類肘なし肘あり肘なし肘あり肘なし肘なし
座幅(mm)380495400510400350
組立目安1人15分1人15分1人15分1人15分1人15分1人15分
質量(g)97001750063001580068004300
材質1背部:成型合板・ウレタンフォーム背部:PP樹脂成型品(メッシュ)●ランバーサポート:PP樹脂成型品背部・座部:ポリウレタン背部:成型合板・ウレタンフォーム・ビニールレザー背部・座部:ポリウレタン座部:発泡ウレタン成型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング