17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 座高(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

丸イス 回転座タイプ

通常単価(税別)
6,7717,953
税込単価
7,4488,748
通常出荷日:1日目~2日目

ウレタンが厚く疲れにくい、回転座タイプの作業用チェア。【特長】・TYZ8009のみ、底部にスチール製の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

座が回転するので楽に作業ができる丸イス

  • 座が回転するため、軽作業を楽にできる。
  • ウレタンが厚いため疲れにくくなっている。
TYZ255-45H

TYZ255-45H

TYZ809

TYZ809

製品仕様

  • 積み重ね可能
  • 材質 座部:合板・ウレタンフォーム、脚部:φ25.4(直径25.4mm)スチールパイプ(粉体塗装)
  • 生産国:中国
品番張地座幅×座高
(㎜)
質量
(kg)
TYZ255-24Hビニールレザー張り300×2403.1
TYZ255-33Hビニールレザー張り300×3303.3
TYZ255-45Hビニールレザー張り300×4503.5
TYZ8009ビニールレザー張り300×4502.4

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

座高

(mm)

内容量

最小発注数量
276-9344
4989999787504
3100
240
1脚
1個
276-9352
4989999787511
3300
330
1脚
1個
276-9361
4989999787528
3500
450
1脚
1個
276-9336
4989999787498
2400
450
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,586
( 8,345 )
1日目
7,789
( 8,568 )
1日目
7,953
( 8,748 )
2日目
6,771
( 7,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

ウレタンが厚く疲れにくい、回転座タイプの作業用チェア。
【特長】
・TYZ8009のみ、底部にスチール製の輪が無い四つ足タイプ。
・座が回転するため、軽作業をするときに楽。
・ウレタンが厚い回転座タイプ。
・材質は座部が合板とウレタンフォームを使用。
・脚部はφ25.4(直径25.4mm)のスチールパイプ(粉体塗装)。
【用途】
・軽作業時の回転座丸イスとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸イス 回転座タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸イス 回転座タイプ
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
導電性作業チェア 制電タイプ
TRUSCO マネージャーチェア
TRUSCO 作業用チェア ガス調整式 Φ360XH495-640 ブラック
作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,771-34,80925,60538,81627,43023,647
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目
種類丸型・円型肘あり丸型・円型肘あり丸型・円型丸型・円型
色詳細ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
座幅(mm)300495340480360315
材質1座部:合板・ウレタンフォーム背部:PP樹脂成型品(メッシュ)●ランバーサポート:PP樹脂成型品座部:ポリウレタン背・座部:成形合板・ウレタンフォーム・PVCレザー座部:ブロー成形パッド付座座部:ウレタン
材質2脚部:φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装)座部:成型合板、ウレタンフォーム、布脚部:ナイロン・ナイロンキャスター肘部:アルミダイキャスト脚部:ポリプロピレン(PP)・スチール(粉体塗装)脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)・ゴムキャスター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング