17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワークチェアスウィング

通常単価(税別)
23,003特別価格
税込単価
25,303特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~2日目

【仕様】・座面の高さをワークに合わせて簡単に調節できます。・張地:ビニールレザー張り

  • 種類
    肘なし
  • 材質1
    座部:ビニールレザー
  • 質量
    7.7kg
  • 座高(mm)
    330~860
  • 座幅(mm)
    350
  • 材質2
    脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
  • 内容量
    1脚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プロワークチェア(スウィング機能付き)

PW-600S-BK(スウィング)

PW-600S-SV(スウィング)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
スウィング機能付
505-6284
4901749230016
1脚
1個
シルバー
スウィング機能付
505-6276
4901749230818
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,00320,376
( 22,414 )
1日目
23,00319,948
( 21,943 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・座面の高さをワークに合わせて簡単に調節できます。
・張地:ビニールレザー張り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワークチェアスウィングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワークチェアスウィング
プロワークチェア(スウィング機能なし)
ワーキングチェアジョイ
プロワークチェアミニ 黒
ムーブスマート
セブンポーズチェア
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウ
通常価格23,00317,53914,715 -15,24814,51528,651
通常出荷日1日目〜1日目4日目〜4日目1日目1日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
材質1座部:ビニールレザー座部:ビニールレザー座部:ビニールレザー座部:ビニールレザー脚部:スチール、樹脂キャップ脚部:スチール、樹脂キャップ
質量7.7kg7.1kg4.5kg5.4kg5.0kg6.4kg
座高(mm)330~860320~850330~630300~540210~450450~535
座幅(mm)350420335350300405
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング