17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

丸イス (回転座タイプ)

通常単価(税別)
8,56110,133特別価格
税込単価
9,41711,146特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・内蔵のベアリングにより、座ると滑らかな回転ができます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
503-6496
4560120320274
1脚
1個
334-2808
4560120322896
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1339,146
( 10,061 )
4日目
8,561
( 9,417 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵のベアリングにより、座ると滑らかな回転ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸イス (回転座タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸イス (回転座タイプ)
RD-43型 丸イス 補強付スタッキングタイプ
TD-2型 作業用チェア
作業用チェア TAC-H33-Z OR
製図用チェアネジ式 TL型
作業用チェア ビニールレザー
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格8,561-13,64612,26620,05721,13419,476
通常出荷日2日目〜10日目〜1日目1日目1日目1日目
種類丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし丸型・円型
質量(g)3800.02200.03600.04300.076005400.0
材質1座部:鋼板(SPCC)、硬質繊維板座:ポリエチレン(ブロー成型)座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)座部:ポリエチレン(PE)ブロー成型座背部・座部:ウレタン座部:ウレタン
材質2脚部:炭素鋼鋼管(STKM-11A)、ポリエチレン(PE)、φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ)脚部:15.9φスチールパイプメッキ仕上脚部:スチール脚部:スチール粉体塗装仕上げ、ゴムキャスター脚部:スチール、ゴムキャスター脚部:スチール(クロムメッキ)
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング