17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三脚スタンド

通常単価(税別)
7,158
税込単価
7,874
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。・高さは1200~2000mmの間で自由に...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    投光器
  • 特殊タイプ
    その他
  • 適合機種
    バイスタイプ投光器
  • JANコード
    4989999233070
  • トラスココード
    233-0750
  • 高さ(mm)
    1200~2000
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    三脚部、センターパイプ、雲台:スチール(SPHC)
  • 材質2
    回転灯取り付け台:スチール(SPCC)
  • 材質3
    固定ボルト、三脚キャップ部(脚の先端):ABS樹脂
  • 特長
    スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
  • 内容量
    1台

型番:

SK-31A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

スタンド寸法図・上部の拡大画像

製品の基本仕様・特長

品番高さ
(mm)
質量
(kg)
SK-31A1,200~2,0004.2

使用方法・使用事例

使用事例

使用イメージ

使用方法

三脚スタンド 取扱説明書

SK-31Aの仕様・寸法情報

種類
その他
商品タイプ
投光器
特殊タイプ
その他
適合機種
バイスタイプ投光器
JANコード
4989999233070
トラスココード
233-0750
高さ(mm)
1200~2000
質量(g)
4200.0
材質1
三脚部、センターパイプ、雲台:スチール(SPHC)
材質2
回転灯取り付け台:スチール(SPCC)
材質3
固定ボルト、三脚キャップ部(脚の先端):ABS樹脂
特長
スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-31A

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,158
( 7,874 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。
・高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三脚スタンドの型番SK-31Aのページです。 型番SK-31Aに関する仕様情報を記載しております。
三脚スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三脚スタンド
M12スタンドライト(充電式)
LED全光バルーンライト 三脚仕様 BL-500-FS
LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FD
輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)
メーカートラスコ中山ミルウォーキー(MILWAUKEE)KAZ和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
通常価格7,15823,764419,097247,845121,568157,215
通常出荷日1日目1日目1日目2日目3日目19日目
種類その他LEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
特殊タイプその他バッテリータイプその他その他その他その他
適合機種バイスタイプ投光器-----
JANコード4989999233070-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング