17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アース付リフレクター投光器

通常単価(税別)
5,3497,445
税込単価
5,8848,190
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。・アースピンが倒れる...

詳細を確認
  • 種類
    その他
  • 商品タイプ
    投光器
  • 特殊タイプ
    その他
  • 電圧(V)
    100/110
  • 電源(V)
    110
  • 電線種
    VCT0.75mm2X2芯
  • ポッキンプラグ
    防雨型(アース付)
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

アース付リフレクター投光器の外観

製品の基本仕様・特長

2芯・3芯どちらでも使用可能

2芯・3芯どちらでも使用可能

品番明るさ
(lm)
外径×長さ
(mm)
最大口開き
(mm)
コード長さ
(m)
口金消費電力
(W)
質量
(kg)
RT-205EP1,800150×250655E261801.31
RT-305EP2,700200×340905E392701.92
RT-505EP5,200200×340905E394501.94
RT-310EP2,700200×3409010E392702.53
RT-510EP5,200200×3409010E394502.55
  • 電圧:100V/110V
  • 替球:レフランプシリーズ
  • ポッキンプラグ:防雨型(アース付)
  • 電線種:VCT0.75mm2×3芯
  • 屋外型
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

アース付リフレクター投光器 取扱説明書-1アース付リフレクター投光器 取扱説明書-2

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

消費電力

(W)

口金

JANコード

トラスココード

コード長さ

(m)

標準消費電力料金

質量(g)

最大口開き

(mm)

外径

(mm)

長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
1800
180
E26
4989999216639
424-9852
5
4.86円/h
1310.0
65
150
250
1台
2個
2700
270
E39
4989999233216
256-6516
5
7.29円/h
1920.0
90
200
340
1台
2個
2700
270
E39
4989999233223
256-6524
10
7.29円/h
2530
90
200
340
1台
1個
5200
450
E39
4989999233230
256-6532
5
12.15円/h
1940.0
90
200
340
1台
2個
5200
450
E39
4989999233247
256-6541
10
12.15円/h
2550
90
200
340
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,349
( 5,884 )
1日目
5,731
( 6,304 )
1日目
7,127
( 7,840 )
1日目
5,899
( 6,489 )
1日目
7,445
( 8,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット部分に耐熱テフロンテープを巻くことにより絶縁性を向上しています。
・アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
【用途】
・室内、屋外での工事および一般投光照明。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アース付リフレクター投光器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アース付リフレクター投光器
リフレクター投光器
調光器付リフレクター投光器
充電式LED投光器
LED投光器 交換球
TRUSCO LED投光器
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山GROZトラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,349-3,337 -7,93812,044 -9,783 -13,098 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
種類その他その他LEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器交換球投光器
特殊タイプその他その他-バッテリータイプ--
電圧(V)100/110100/110100/110---
電源(V)110---110110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト