ファクトリーサプライ用品技術窓口
【CHX-2】
高い所から2灯で照らすハイパースタンド
■特長
| 型番 | 仕様 | アタッチメントバー(mm) | 最大取付数(個) | 耐荷重(kg) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHX-2 | 縮長寸法1,180mm 伸長寸法2,450mm | 425×175×φ25 | 2 | 7.0 | 5.1 |

伸縮自在のツイストロック方式

2灯取り付け用、アタッチメントバー(付属)

灯体接続部

アタッチメントバー接続部
【CHA-4】
3mの高さから照らす広範囲照明型です
■特長
| 型番 | 仕様 | アタッチメントバー(mm) | 摘要 | 耐荷重(kg) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA-4 | 縮長寸法1,380mm 伸長寸法3,000mm | A-2型アタッチメントバー/610× 31mm | 継手アダプター付 | 15.0 | 8.95 |

確実な固定が可能な締め付けボルト

A-2型多灯取り付け用
アタッチメントバー

灯体接続部
取付可能継手寸法:φ20、φ40
※継手アダプターを上下逆さにすると、それぞれ接続部の寸法が変えられます。

CHX-2

CHA-4
※( )内はアタッチメントバーを含めた寸法です。
注意事項
灯体に合わせて選択できる三脚スタンド。
【特長】
・高さ調整でき、軽量で持ち運びも楽。
【用途】
・作業灯、投光器などの三脚として。

トラスコ中山
三脚スタンド

ハタヤリミテッド
CPL-2 レンカスタンド

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
AC100V LEDケイ・ライト LWA-30
0通常価格(税別):17,182円

岩崎電気
岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色
0通常価格(税別):5,300円

日動工業
安全投光器用電球
0通常価格(税別):1,467円~

フジマック
エーコー FMC ハロゲン替球 500W
0通常価格(税別):949円

GENTOS
LEDハンディライト
0通常価格(税別):2,314円

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~

ハタヤリミテッド
LEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
4.7通常価格(税別):14,150円~

嵯峨電機工業
ストロングライトLED 低消費電力
0通常価格(税別):29,002円~