ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TRUSCO LED投光器 |
|
ハタヤリミテッド ハタヤ LED作業灯(18W広角タイプ)(屋外用) |
|
東芝ライテック LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
ハタヤリミテッド 屋外用作業灯 リフレクターランプ RE型 |
【特長】・省エネ・長寿命20WLED電球を採用・自然な明るさの昼白色に加え、ステンレスなど反射しやすい...
詳細を確認| 型番 | 電線仕様 | 照明装置 | 定格 (電圧・消費電力・周波数) | 摘要 | 三脚 取付部 寸法 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | ||||||
| RGL-5 | 5 | ソフトンケーブル VCT0.75×2 | 20W LED電球(昼白色) (LDR20N-W60) 口金サイズ/E26 | 100V・20W 50/60Hz兼用 | 回二重絶縁 V-3(GL)型バイス付1 | φ20 | 1.64 |

【特長】
・省エネ・長寿命20WLED電球を採用
・自然な明るさの昼白色に加え、ステンレスなど反射しやすい場所での金属反射を抑える電球色もラインアップ
・雨中でも安心の屋外用防雨型
・アース不要の二重絶縁構造
・反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません
・放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
・ワンタッチで着脱可能なガードネット
・全光束:1,650Lm・ビーム角:(RGL-5)60度、(RGL-5W)110度・電線長:5m
【用途】
・バイスで取り付けて作業現場や工場内の照明に

トラスコ中山
TRUSCO LED投光器


トラスコ中山
リフレクター投光器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
AC100V LEDケイ・ライト LWA-30
0通常価格(税別):17,182円

岩崎電気
岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色
0通常価格(税別):5,300円

日動工業
安全投光器用電球
0通常価格(税別):1,467円~

フジマック
エーコー FMC ハロゲン替球 500W
0通常価格(税別):949円

GENTOS
LEDハンディライト
0通常価格(税別):2,314円

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~

ハタヤリミテッド
LEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
4.7通常価格(税別):14,150円~

嵯峨電機工業
ストロングライトLED 低消費電力
0通常価格(税別):29,002円~