17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルハライドライト交換用ランプ MF-400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メタルハライドライト交換用ランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MF-400

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

400Wメタルハライドランプ。
【特長】
・400Wメタルハライトの交換球。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
交換球
消費電力(W)
400
トラスココード
464-1957
質量(g)
240
仕様
130V/400W
特長
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト